Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Moduł pasywny, 6xM12, 4-polowy

przewód PUR-JB 6*0,34+3*0,75 10m
Nr art.: 27863
Ciężar: 1.292 kg
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
6-portowy, 4-piny
PUR/PVC
10.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Sygnały na port 1 - (31-32)
Prąd całkowity max. 10 A
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+80 °C
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 100.5×54.5×25 mm
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (ziemia)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)
Kabel
Ilość/przekrój żył 6× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC (żół, bia, zie, sza, róż, cze+brą, nie, zieżół)
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Średnica zewnętrzna 8.5 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 355
Rodzaj przewodu PUR/PVC
Numer kabla 355
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (przewód klasy 5/6)
Wymiary (rdzeń) 6× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²)
Materiał izolacja przewodu PVC
Ø przewodu z izolacją 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Materiał płaszcz PUR/PVC
Ø-zewn. (osłona) 8.5 mm ±5%
Kolor osłona szary
Kolor izolacji szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe 300/300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) 1.5 Mio.
Prędkość ruchu (C-track) max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Materiał płaszcz PUR/PVC

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
EAN 4048879062831
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 27842_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 27842_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf

---- Adapter do szyny montażowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki