To może być dla Ciebie również interesujące
4-portowy, 5-piny
PUR/PVC
10.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
PUR/PVC
10.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 100×50.2×17 mm |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PBT |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Sygnały na port | 2 |
Prąd całkowity | max. 8 A |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC |
Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 8.1 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | 363 |
Rodzaj przewodu | 2 (PUR/PVC) |
Numer kabla | 363 |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 115,5 g |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Budowa (rdzeń) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (przewód klasy 5) |
Wymiary (rdzeń) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²) |
Materiał (izolacja przewodu) | PVC |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 43 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Kolor/numerowanie przewodów | bia, żół, sza, sza-róż, cze-nie, zie, bia-zie, brą-zie+nie, brą, zie-żół podłużne pasy |
Ekranowanie | nie |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Twardość krawędzi (osłona) | 87 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 8.1 mm ±5% |
Kolor (osłona) | szary |
Kolor izolacji | szary |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404) |
Napięcie znamionowe | U0/U 300/300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 2 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 10 m/s² |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Dane handlowe
EAN | 4048879064521 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |
cULus
cULus