Moduł pasywny, 4xM12, 5-polowy
wtyk z przyłączem śrubowym do samodzielnego montażu
Nr art.: | 27773 |
Ciężar: | 0.102 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
4-portowy, 5-piny
Wtykowe zaciski śrubowe
Możliwość rozdzielenia potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Wtykowe zaciski śrubowe
Możliwość rozdzielenia potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Typ połączenia | Zaciski wtykowe śrubowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Sygnały na port | 2 |
Prąd całkowity | max. 2× 8 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 100×50.2×17 mm |
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) |
Nr artykułu | 27773 |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879063302 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |