Moduł pasywny,4xM12,5-polowy
5.0m PUR-JB 8*0,34+5*0,75
Nr art.: | 27072 |
Ciężar: | 0.68 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
4-portowy, 5-piny
PUR/PVC
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
PUR/PVC
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

UL
UL
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PBT |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Sygnały na port | 2 |
Prąd całkowity | max. 2× 8 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 100×50.2×17 mm |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 8× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC |
Wartości łańcuchów ciągowych | 1.5 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 9.2 mm ±5% |
Numer kabla | 374 |
Kolor (osłona) | szary |
Kolor izolacji | szary |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) |
Nr artykułu | 27072 |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879064309 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |