Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVP-Metall, 8xM12, 5pole, pre-wired cable
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVP-Metall, 8xM12, 5pole, pre-wired cable

10.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
Nr art.: 8000-58610-4031000
Ciężar: 2.44 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
10.0 m
Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27523)
Dopuszczenia
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Stopień ochrony IP65, IP67, IP68
Obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Dane ogólne
Zakres temperatur -25...+90 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Ilość/przekrój żył 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Izolacja żyły TPE (sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, bia-żół, róż, bia-sza, cza, sza-brą, fio, brą, nie, zie-żół)
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Średnica zewnętrzna 11.5 mm ±5%
Numer kabla 403
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Wymiary (rdzeń) 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
AWG zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²)
Materiał (izolacja przewodu) TPE-E
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 55 ±5 D
Ekranowanie tak
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Kolor izolacji szary
Napięcie znamionowe 300/500 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (ziemia)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)
Dane handlowe
EAN 4048879352598
eClass 27279219
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 8000-58610-4031000_E201820_NRAQ7_ULC_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 8000-58610-4031000_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 8000-58510-4520300_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 8000-58510-4520300_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 8000-54510-4480300_INA_6_22.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 8000-58610-4031000_05-04.15_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 8000-58610-403XXXX_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki