Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Moduł pasywny MVP-Metall, 8xM12, 5-polowy

przewód PUR 16x0,034+3x0,75, UL/CSA, 5m

Nr art.: 8000-58515-4011000
Ciężar: 2.45 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

8-portowy, 5-piny
ekranowany
10.0 m
Bez LED sygnałów analogowych do 48 V AC/DC
Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27518)
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 48 V
Napięcie robocze DC maks. 48 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy Nickeled
Materiał obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 90 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 401
Kolor izolacji szary
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Stranding factor min. 80 mm
Stranding factor max. 80 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 16 wires o Sposób łączenia przeciwbieżne twisted
Stranding factor min. (type 2) 120 mm
Stranding factor max. (type 2) 120 mm
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (osłona) 80 %
Bandowanie Fleece
wire arrangement (szaro-różowe, fioletowy, brązowo-szary, czarny, szaro-biały, czerwony, brązowo-żółty, rosa, żółto-biały, szary, brązowo-zielony, żółty, zielono-biały, zielony, czerwono-niebieskie, biały), , niebieski, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 237,6 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 94 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS
Outer-diameter (jacket) 11,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 2,6 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Amount strands (wire) 96
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,3 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Amount wires (Data) 16
Amount strands wire (Data) 42
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,34 mm²
Material conductor wire (Data) Skrętka miedziana, goła
Wire conductor type (Data) Klasa skrętki 6
Dystans (C-track) 1,8 m @ 25 °C | poziomo
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 12 A
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) 4 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 53 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 90 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -40 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 90 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) x Outer diameter
Promień zgięcia (stały) 10 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 12 x Outer diameter

Typ przyłącza 1
Family construction form free cable end
Liczba biegunów 16
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879352550
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 8000-58515-4011000_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 8000-58515-4011000_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 8000-58510-4520300_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 8000-58515-4011000_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 8000-58510-4520300_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 8000-54510-4480300_ina_6_23.pdf (23)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 8000-58515-4011000_1376-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 8000-58515-4011000_1376-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki