Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

M12 distributor box 6-way, 5-pole, without LED, CNOMO

MVD6-U-XA M23 connector 19-pole

Nr art.: 276459
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.265 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


6-portowy, 5-piny
Port M23
19 pinów zajętych
bez LED
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Prąd sumaryczny maks. 10 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot 2
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Wysokość 127 mm
Szerokość 54 mm
Głębokość 25 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C

Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M23
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 19
PIN 2 NO S 4
PIN 3 NO S 4
PIN 4 NC S 2
PIN 5 NO S 4
PIN 6 3 (-)
PIN 7 NC S 2
PIN 8 NC S 2
PIN 9 NC S 2
PIN 12 5 (PE)
PIN 13 NC S 2
PIN 14 NC S 2
PIN 15 NO S 4
PIN 16 NO S 4
PIN 19 1 (+)

GTIN 4048879000253
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki