M12-distributor box 4-way, 5-pole without LED
MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO-cable 8x0,34/3x1
Nr art.: | 276839 |
Ciężar: | 0.78 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
4-portowy, 5-piny
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny maks. | 10 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot | 2 |
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
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Wysokość | 117 mm |
Szerokość | 54 mm |
Głębokość | 33 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Liczba biegunów | 11 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 3 | - |
PIN 5 | PE |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000178 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |