Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Exact12, 4xM12, 5-pole, moulded cable
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Exact12, 4xM12, 5-pole, moulded cable

3.0m PUR 8*0,5+3*1,0 UL/CSA
Nr art.: 8000-84510-4480300
Ciężar: 0.57 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
3.0 m
Dopuszczenia
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Stopień ochrony IP65/IP67
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
Kabli
Ilość/przekrój żył 8× 0.5 + 3× 1.0 mm²
Izolacja żyły TPE (sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, brą, nie, zie-żół)
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Średnica zewnętrzna 9.1 mm ±5%
Numer kabla 448
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20233), CSA
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Budowa (rdzeń) 64× 0.1 mm (0.5 mm²), 128× 0.1 mm (1.0 mm²); (przewód klasy 6)
Kolor izolacji szary
Zakres temperatur (stały) -40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -40...+90 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (ziemia)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)
Dane handlowe
EAN 4048879055789
eClass 27279219
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 8000-84510-4480300_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 8000-84510-4480300_E201820_NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 8000-84410-3333000_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 27941_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 8000-84410-3330300_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 8000-84510-448XXXX_04-05.15_UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 8000-84510-4480300_04-05.15_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 8000-84510-XXXXXXX_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki