Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Exact12, 4xM12, 4-pole, moulded cable
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Exact12, 4xM12, 4-pole, moulded cable

10.0m PUR/PVC 4*0,34+3*0,75 exit norm..
Nr art.: 8000-84411-3331000
Ciężar: 1.16 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
PUR/PVC
10.0 m
Dopuszczenia
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Stopień ochrony IP65/IP67
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
Kabli
Ilość/przekrój żył 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Średnica zewnętrzna 7.4 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 333
Rodzaj przewodu 2 (PUR/PVC)
Numer kabla 333
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 91,3 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²)
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 43 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Kolor/numerowanie przewodów bia, zie, żół, sza+brą, nie, zie-żół podłużne pasy
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Twardość krawędzi (osłona) 87 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 7.4 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
Kolor izolacji szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Napięcie znamionowe U0/U 300/300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 10 m/s²
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (ziemia)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)
Dane handlowe
EAN 4048879055994
eClass 27279219
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 8000-84411-3331000_E201820_NRAQ7_ULC_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 8000-84411-3331000_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Construction files: STP 8000-84410-3330300_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 27941_STP_X_A.ZIP
* plus VAT, plus Koszty wysyłki