Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Exact12 DMG

Nr art.: 8000-98710-4070300
Ciężar: 0.686 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

8-portowy, 5-piny
PUR/PVC
Przewód główny z zaciskami sprężynowymi
3.0 m
4-/3-piny
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 407
Kolor izolacji szary
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 9 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 14 wires o Sposób łączenia twisted
Filler tak
wire arrangement zielony, czerwono-niebieskie, biały, szaro-różowe, żółto-biały, szary, brązowo-zielony, żółty, zielono-biały, (, niebieski, zielono-żółte, brązowo-niebieski, niebiesko-biały, brązowo-różowy, biało-różowy, fioletowy, brązowo-szary, czarny, szaro-biały, cze
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) 5 Mio. @ 25 °C
Materiał płaszcz TPE-U
Twardość krawędzi osłona 85 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS
Outer-diameter (jacket) 9,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego PVC
Kolor (płaszcz wewnętrzny) szary
Material wire insulation PVC
Amount wires 20
Outer diameter insulation 1,27 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 5
Electrical function wire Sygnał
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,83 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Amount wires (Data) 3
Amount strands wire (Data) 96
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,75 mm²
Material conductor wire (Data) Skrętka miedziana, goła
Wire conductor type (Data) Klasa skrętki 6
Dystans (C-track) 1,8 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4 A
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) 12 A
Electrical function wire Sygnał
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 26 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 3 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) x Outer diameter
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 10 x Outer diameter

Typ przyłącza 1
Family construction form free cable end
Liczba biegunów 23
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego żółty
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 PE
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879053570
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 8000-98710-4070300_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 8000-98710-4070300_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 8000-88410-4473000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 8000-88410-4473000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 8000-98710-4070300_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 8000-98710-407xxxx_02-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 8000-98710-407xxxx_02-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 8000-98710-4070300_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki