Adapter do szyny DIN
Nr art.: | 596154 |
Ciężar: | 0.053 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
23-piny
dla 1× 11 i 1× 12-pin zacisków sprężynowych
okablowanie do zacisków sprężynowych push-in
dla 1× 11 i 1× 12-pin zacisków sprężynowych
okablowanie do zacisków sprężynowych push-in
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy maks. | 8 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 1 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 65 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879315692 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |