To może być dla Ciebie również interesujące
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO16
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
60 mm
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO16
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
60 mm
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | M12 Power, 5-piny, kodowanie L |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 30.7×60×200 mm |
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
EtherNet/IP
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego |
---|---|
QC (Quick Connect) | max. 500 ms |
DLR (Device Level Ring) | tak |
PROFINET
Adresowanie | DCP |
---|---|
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
MRP | tak |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Parametryzacja
PIN 4 | Input/Output (port X1...X8) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X1...X8) |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Ostrzeżenie aktuatora | przez LED i magistralę |
Przerwanie kabla | na port |
Dane handlowe
EAN | 4048879752275 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko