To może być dla Ciebie również interesujące
IOL8
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
60 mm
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
60 mm
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (PIN 4, X1...X8); 2 A (PIN 2/5 Uaux, X5...X8), odporne na zwarcie i przeciążenie |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | M12 Power, 5-piny, kodowanie L |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 43.1×60×200 mm |
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
IO-Link
IO-Link | 8× Master |
---|---|
Tryby pracy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Parametry transmisji | 32 Input byte i/lub 32 Output byte (przez port IO-Link) |
Port Class | 4× A (port X1...X4), 4× B (port X5...X8, separacja galwaniczna, max. 2 A na port) |
Specification | IO-Link Master V1.1 |
EtherNet/IP
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego |
---|---|
DLR (Device Level Ring) | tak |
PROFINET
Adresowanie | DCP |
---|---|
Shared Device/Input | tak, dla 2 sterowań |
PROFINET Netload Class | II |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
MRP | tak |
Parametryzacja
PIN 4 | Input (port X1...X8); Output (port X1...X8); IO-Link Master (port X1...X8) |
---|---|
PIN 2 | Input (port X1...X4); Output (port X5...X8) |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Ostrzeżenie aktuatora | przez LED i magistralę |
Przerwanie kabla | na port |
Dane handlowe
EAN | 4048879727686 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko