To może być dla Ciebie również interesujące
PROFINET
100 Mbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
100 Mbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Przyłącza
Magistrala sieciowa | PROFINET 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński) |
---|---|
Zasilanie | Zaciski śrubowe |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 9...33 V DC |
---|---|
Pobór prądu | max. 200 mA |
Dane ogólne
Normy | approved in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK |
---|---|
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 100×22×115 mm |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C) |
Materiał (obudowa) | Czarny plastik |
Technologia bezprzewodowa
3G | |
Częstotliwość | 2G 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19 |
Podłączenie anteny | SMA (50 Ω) |
Dane handlowe
EAN | 4048879875615 |
---|---|
eClass | 27249200 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |