Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

To może być dla Ciebie również interesujące

EtherNet/IP
100 Mbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Przyłącza
Magistrala sieciowa EtherNet/IP 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński)
Zasilanie Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Napięcie robocze 9...33 V DC
Pobór prądu max. 200 mA
Dane ogólne
Normy approved in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 100×22×115 mm
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C)
Materiał (obudowa) Czarny plastik
Technologia bezprzewodowa
3G
Częstotliwość 2G 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19
Podłączenie anteny SMA (50 Ω)
Dane handlowe
EAN 4048879875622
eClass 27249200
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
EtherNet/IP
* plus VAT, plus Koszty wysyłki