Moduł sieciowy MVK Fusion PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 PP IRT
ProfiNet/PROFIsafe/IO-LINK
Nr art.: | 55510 |
Ciężar: | 1.4 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Podwójny port wyjścia safety
bezpieczne wejścia i wyjścia do kat 4/PLe (EN ISO 13849-1), do SIL 3 (IEC 61508), do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 16 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
bezpieczne wejścia i wyjścia do kat 4/PLe (EN ISO 13849-1), do SIL 3 (IEC 61508), do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 16 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane techniczne
Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa
Żywotność | 20 a |
---|---|
Kategoria (EN ISO 13849-1) | 4 (X0, X1, X2, X3); 3 (X7 PIN 3) |
PFHd (IEC 61508) | 7,8 E-10/h |
PFHd (IEC 62061) | 48 E-10/h |
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1) | e (X0, X1, X2, X3); d (X7 PIN 3) |
SIL (IEC 61508) | 3 (X0, X1, X2, X3); 2 (X7 PIN 3) |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Prąd sumaryczny US maks. | 16 A |
Dane elektryczne | Wejście
Liczba wejść F | 6 |
---|---|
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Type Safety input | dla czujników elektronicznych lub wyłączników mechanicznych |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,7 A |
Obciążalność prądowa maks. | 0,7 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Switching behavior safety output | 2 FDO X3 (PIN 2, PIN 4: przełączanie pp, pm, ppm); 1 FDO X7 (PIN 2: przełączanie pp) |
---|---|
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin (safety) maks. | 2 A |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 2 A |
Prąd sumaryczny wyjścia maks. | 8 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | PROFINET |
---|
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. | 2 |
---|---|
IRT (komunikacja sieciowa) | tak |
Klient MRP | tak |
PROFINET Netload Class | III |
Adresowanie PROFINET | DCP |
Klasa zgodności PROFINET | C |
Specyfikacja PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | tak |
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Automatic baudrate detection | tak |
---|---|
Wyjście IO-Link długość danych procesowych | 32 Bytes |
Wejście IO-Link długość danych procesowych | 32 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Typ IO-Link | 2× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | A, B |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Wykrywanie przerwania przewodu | tak |
IO-Link Events | Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Układ wykrywania zwarć poprzecznych | Czujnik/Aktuator |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 51,2 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 225 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | X0-X2 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X3 |
Typ przyłącza 3 | X4, X5 |
Typ przyłącza 4 | X6 |
Typ przyłącza 5 | X7 |
Connection type 6 | XD1, XD2 |
Connection type 7 | XF1, XF2 |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | żółty |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4 |
PIN 2 | FDI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | FDI |
PIN 5 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | żółty |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | FDO |
PIN 3 | 0 V (US 2) |
PIN 4 | FDO |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 2) |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V (US 2) |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | DI / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | DO (US 2) |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | DI / IO-Link |
PIN 5 | 0 V (US 2) |
Connection type 6
Family construction form | Push Pull |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | 0 V (US 1) |
PIN 3 | 24 V DC (US 2) |
PIN 4 | 0 V (US 2) |
PIN 5 | PE |
Connection type 7
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879714983 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Przycisk E-Stop ----
---- Przycisk ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Przewód zasilający ----
---- Radiator ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Przewód łączący czujnik i element wykonawczy ----
---- Cyfrowy moduł I/O ----