Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVK Pro ME DIO8 IOL8 M12L 5P  54611
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVK Pro ME DIO8 IOL8 M12L 5P

Ethernet/IP, metal
Nr art.: 54611
Ciężar: 0.92 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7
Prąd przełączania na wyjście maks. 2 A na pin (odporne na zwarcie i przeciążenie), maks. 4 A na port
EtherNet/IP
Wiele połączeń tak
CIP Sync tak
Composite Test Revision 16
Adresowanie DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznik DIP
DLR (Device Level Ring) tak
Funkcje IIoT
IIoT Interfaces yes (OPC UA, MQTT, JSON REST API)
Interfejs www tak
Monitorowanie - temperatura tak
Monitorowanie - energia tak (prąd i napięcie)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator M12 Power, 5-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), maks. 2 A obciążenia na port, odporne na zwarcie i przeciążenie, suma maks. 10 A port X0...X7
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices
Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+70 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42×63×225 mm
Parametryzacja
PIN 4 Wejście/wyjście (port X0...X7); IO-Link Master (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7)
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1
Port Class Class A + B (bez separacji galwanicznej)
IO-Link 8× Master
Parametry transmisji 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599

GTIN 4048879859950
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 54611_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 54611_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: IO-Link 54611_V1-1_iol_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: EDS 54611_MVK_PRO_KF5_x_16.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 54610_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 54611_p8_2_12.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 54610_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 54610_ina_x_15.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 54611_pd_x_13.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 54611_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 54611_01-12.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 54611_01-12.21_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 54611_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Do pobrania: Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Do pobrania: Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

* plus VAT, plus Koszty wysyłki