Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK Metal MPNIO DO16 ProfiNet
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK Metal MPNIO DO16 ProfiNet

Fast-Start-Up, LLDP, MRP, Shared Device, IRT-Switch, 8xM12
Nr art.: 54531
Ciężar: 0.951 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, max. 9 A z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania". Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, max. 9 A z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 39×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input tak, dla 2 sterowań
PROFINET Netload Class III
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
MRP tak
Adresowanie DCP
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Parametryzacja
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla na port
Dane handlowe
EAN 4048879798983
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
PROFINET
* plus VAT, plus Koszty wysyłki