To może być dla Ciebie również interesujące
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński)/max. 1 A (IO-Link żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Obciążenie lampowe | 10 W |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | M12 Power, 4-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 37×63×225 mm |
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
IO-Link
IO-Link | 4× Master |
---|---|
Tryby pracy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Parametry transmisji | 32 bajty (przez port IO-Link) |
Port Class | Class B (bez separacji galwanicznej) |
Specification | IO-Link Master V1.12 |
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
---|---|
Shared Device/Input | tak, dla 2 sterowań |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
MRP | tak |
Adresowanie | DCP |
Parametryzacja
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7) |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Przerwanie kabla | na port |
Dane handlowe
EAN | 4048879843706 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko