Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK DI8 DO8 IRT M12L 4pol
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK DI8 DO8 IRT M12L 4pol

PROFINET, Fast Start
Nr art.: 55164
Ciężar: 0.925 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D

M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Technologie magistrali

Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42×63×225 mm
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Parametryzacja
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP tak
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Nr artykułu 55164
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port

EAN 4048879852227
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55164_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55164_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  55164_Z13008-Z40295-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55160_dxf_x_a.7z
  • Do pobrania: Construction files: P8 55164_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55160_stp_x_c.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55164_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 55164_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 54530_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11.20_(10) RoHS&REACh exception 6c&7a&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55164_06-10.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55164_06-10.21_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55164_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki