Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVK+MPNIO DI8 DI8 POF (Polymer optical fiber)
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVK+MPNIO DI8 DI8 POF (Polymer optical fiber)

Push Pull galvanic separation
Nr art.: 55256
Ciężar: 0.977 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia cyfrowe
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania". Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Zasilanie Czujnik/Aktuator Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 56.2×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class I
Specification V2.2, Conformance Class B
MRP tak
Adresowanie DCP
Parametryzacja
PIN 4 Input
PIN 2 Input
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla na port
Inne POF - Pomiary tłumienia/długości
Dane handlowe
EAN 4048879431200
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
cULus
PROFINET
* plus VAT, plus Koszty wysyłki