Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK DI16 IRT M12L 4pol  55163
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK DI16 IRT M12L 4pol

PROFINET, Fast Start
Nr art.: 55163
Ciężar: 0.925 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Wejścia cyfrowe
DI16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D

M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Technologie magistrali

Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42×63×225 mm
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Parametryzacja
PIN 4 Input
PIN 2 Input
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP tak
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Nr artykułu 55163
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port

EAN 4048879852210
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55163_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55163_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: PROFIenergy 55163_Z40294-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  55163_Z13007-Z40294-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55160_dxf_x_a.7z
  • Do pobrania: Construction files: P8 55163_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55160_stp_x_c.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55163_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 55163_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 54530_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11.20_(10) RoHS&REACh exception 6c&7a&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55163_06-10.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55163_06-10.21_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55163_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Do pobrania: Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

* plus VAT, plus Koszty wysyłki