To może być dla Ciebie również interesujące
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO14 DIO2 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 4-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO14 DIO2 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 4-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 42×63×225 mm |
Wyjście
Obciążenie lampowe | 10 W |
---|---|
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices |
IO-Link
Specification | IO-Link Master V1.12 |
---|---|
Port Class | Class B (bez separacji galwanicznej) |
IO-Link | 2× Master |
Parametry transmisji | 32 bajty (przez port IO-Link) |
Tryby pracy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Parametryzacja
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7) |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 7/8", 4-piny, 2× max. 9 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
EtherNet/IP
Wiele połączeń | tak |
---|---|
QC (Quick Connect) | max. 360 ms |
CIP Sync | tak |
Composite Test Revision | CT14 |
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznik DIP |
DLR (Device Level Ring) | tak |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przerwanie kabla | na IO-Link Master |
Dane handlowe
EAN | 4048879699921 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko