Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Inteligentna dystrybucja prądu

Specjalista w zakresie zdecentralizowanej technologii automatyki


Murrelektronik – działająca na arenie międzynarodowej firma rodzinna – oferuje szeroki zakres elektrycznych i elektronicznych koncepcji instalacji dla maszyn i systemów sterowania. 

Jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem w zakresie indywidualnych rozwiązań automatyzacji. Specjalizujemy się w zdecentralizowanej technologii automatyzacji, której celem jest optymalizacja instalacji maszyn i systemów dla zwiększenia przewagi konkurencyjnej Klientów Murrelektronik.


Od wtyków zaworowych, przez konektory M12, aż po gniazda szaf sterowniczych – wszystko z jednego źródła 

Szeroka oferta produktów dla koncepcji instalacji elektrycznych i elektronicznych umożliwia doskonałe rozwiązania w zakresie automatyzacji instalacji maszyn i systemów. W centrum uwagi jest zawsze efektywność kosztowa i wysoka jakość.

  • Elektronika w szafie sterowniczej: Komponenty do szaf sterowniczych Murrelektronik zapewniają idealne zasilanie instalacji maszyn i systemów. Zasilacze impulsowe, bezpieczniki i switche są do siebie optymalnie dopasowane i stanowią inteligentne źródło zasilania. Murrelektronik jest na całym świecie znany z MICO – rozwiązania dla inteligentnej dystrybucji zasilania. Moduły MICO oferują to, co najlepsze w elektronicznym sterowaniu obwodami.
  • Interfejsy: Interfejsy z szaf sterowniczych do aplikacji są istotnymi elementami wielu koncepcji instalacji. Szeroka oferta komponentów Murrelektronik obejmuje szybkie podłączanie i łatwe rozłączanie oraz proste łączenie urządzeń diagnostycznych. Niezależnie od tego, czy potrzebne są element oświetleniowe, konektory do dużych obciążeń czy złącza do szaf sterowniczych, z pewnością znajdą Państwo w ofercie Murrelektronik wszystko, co potrzebne!
  • Technologia połączeniowa: Murrelektronik – wiodący producent konektorów – oferuje niemal nieograniczoną różnorodność rodzajów, kolorów i typów połączeń, dostarczając optymalne rozwiązania dla Państwa systemu lub projektu. Oferta obejmuje konektory czujnikowe RJ45, M8 i M12, które można dobrać w naszym sklepie internetowym zgodnie z wymaganiami (np. ekranowane, z wolnymi końcami przewodów itp.). Ponad 20 000 różnych konektorów M12 czyni Murrelektronik jednym z producentów z najszerszym asortymentem. Ofertę dopełniają konektory zaworowe dla wszystkich popularnych typów zaworów oraz przewody połączeniowe do silników (MQ15, M23).
  • Systemy IO: Rozwiązanie modułowe lub kompaktowe – systemy IO Murrelektronik łączą czujniki i elementy wykonawcze z odpowiednimi sterownikami lub chmurą. Oferta produktów jest niezwykle różnorodna: od inteligentnych rozwiązań dystrybucyjnych po wydajne systemy sieciowe. Zastosowanie aktualnych technologii, takich jak IO-Link, Safety czy rozwiązania dla aplikacji w obszarze IIoT/Przemysł 4.0, czyni z Murrelektronik silnego partnera w technologii automatyzacji.

Szybkie i bezpieczne zamawianie

Masz dość uciążliwych procesów zamawiania i żmudnych poszukiwań produktów? Dobrze trafiłeś! Oferujemy idealne możliwości łatwego zamawiania w ciągu kilku minut.

Szybkie zamawianie: Masz wymagane numery artykułów? Wpisz je lub wgraj jako pliki CSV i korzystaj z możliwości szybkiego zamawiania.

Interfejs OCI-Shop: Interfejs OCI-Shop umożliwia bezpośredni dostęp do katalogu produktu Murrelektronik oraz wprowadzanie zamówień do Twojego systemu ERP.


Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Nasi wykwalifikowani pracownicy są zawsze do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące produktów Murrelektronik. Ponadto, nasi eksperci od doradztwa systemowego chętnie pomogą w planowaniu projektu optymalnych i dopasowanych do Twoich potrzeb rozwiązań instalacyjnych.

W Murrelektronik opracowujemy wydajne rozwiązania systemowe dla zwiększenia dostępności systemu i redukcji kosztów. Obszerne standardy i dopuszczenia sprawiają, że nasze rozwiązania doskonale nadają się do stosowania na całym świecie.

* plus VAT, plus Koszty wysyłki