Moduł sieciowy MVK Metall E/A Profibus, DIO8 + 8xDiag/DIO
Nr art.: | 55309 |
Ciężar: | 0.958 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO8 DIO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO8 DIO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.




Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 2023-03-24 17:41:17 |
PROFIBUS
Adresowanie | Przełącznik obrotowy 1...99 |
---|
Wyjście
Obciążenie lampowe | 10 W |
---|---|
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Parametryzacja
PIN 4 | Input/Output |
---|---|
PIN 2 | Input/Output/Diagnostic |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Product article number of manufacturer | 55309 |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przerwanie kabla | na port |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | 2023-03-24 17:41:17 |
EAN | 4048879051460 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Rezystor końcowy ----
---- Wtyk z gwintem ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----