Moduł sieciowy MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 ProfiNet/PROFIsafe
Nr art.: | 55563 |
Ciężar: | 1.1 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
bezpieczne wejścia i wyjścia do kat 4/PLe (EN ISO 13849-1), do SIL 3 (IEC 61508), do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A






Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+55 °C (temp. składowania -40...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 44×63×225 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Układ wykrywania zwarć poprzecznych | Czujnik/Aktuator |
Wykrywanie przerwania przewodu | tak |
PROFINET
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresowanie | DCP |
MRP | tak |
Shared Device | tak, dla 2 sterowań |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Wskaźniki bezpieczeństwa
DC | 98% |
---|---|
Żywotność | 20 lat |
Kategoria | do 4 |
PFH | 1.653E-9 |
PL | do e |
SIL CL | do 3 |
SIL | do 3 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879454216 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Przycisk E-Stop ----