Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK+ MPNIO DI8 DO8 Push-Pull  55269
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK+ MPNIO DI8 DO8 Push-Pull

Nr art.: 55269
Alternatywne artykuły:    55529
Ciężar: 1.017 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42.7×63×225 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Zasilanie Czujnik/Aktuator Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879051729
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55269_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55269_E201820-NRAQ_ul_z_c.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55264_MVK-M_KF0_42.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55269_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55264_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55269_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55269_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55269_ina_6_17.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 55374_hdb_x_33.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55269_900-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55269_900-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55269_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Złącze prostokątne do samodzielnego montażu ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk bez gwintu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Przewód zasilający ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki