Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK+ MPNIO DI8 DO8 IRT Push Pull  55529
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK+ MPNIO DI8 DO8 IRT Push Pull

Nr art.: 55529
Ciężar: 0.975 kg
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
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42.7×63×225 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP tak
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Zasilanie Czujnik/Aktuator Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879461665
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55529_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55529_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  55529_Z11455-jul22-v2.33_pn_z_e.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55264_MVK-M_KF0_42.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55283_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55529_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55283_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55529_ina_x_17.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 55529_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 55374_hdb_x_33.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55529_03-03.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55529_03-03.21_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55529_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_c.pdf
  • Do pobrania: Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk bez gwintu ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Złącze prostokątne do samodzielnego montażu ----
---- Przewód zasilający ----
---- Wtyk śrubowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki