Moduł sieciowy MVK
Profinet DIO16 IRT M12L 4P
Nr art.: | 55160 |
Ciężar: | 0.925 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.




Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Wyjście
Obciążenie lampowe | 10 W |
---|---|
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 37×63×225 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przerwanie kabla | na port |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresowanie | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | tak |
Shared Device | tak, dla 2 sterowań |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | M12 Power, 4-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Parametryzacja
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879735780 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
-
Wskazówka
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Przewód zasilający ----
-
Wskazówka
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----