Moduł serwisowy MVK-MP DIO8 (DIO8)
Nr art.: | 553290 |
Ciężar: | 0.822 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Dane techniczne na żądanie
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | 4-7 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus In |
Typ przyłącza 3 | Bus Out |
Typ przyłącza 4 | Power In |
Typ przyłącza 5 | Power Out |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI / DO / Diag |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | B |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | A GN |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | B RD |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | B |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 5 V 2 |
PIN 2 | A GN |
PIN 3 | 0 V 2 |
PIN 4 | B RD |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 0 V (UA) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Typ przyłącza 5
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 0 V (UA) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879376013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |