Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVK ProfiNet/PROFIsafe/IO-LINK, metal, cooler, galvanic separation  5551001
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVK ProfiNet/PROFIsafe/IO-LINK, metal, cooler, galvanic separation

PushPull RJ45, Energy via PushPull 5-pole

Nr art.: 5551001
Ciężar: 2 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

bezpieczne wejścia i wyjścia do kat 4/PLe (EN ISO 13849-1), do SIL 3 (IEC 61508), do SILCL 3 (IEC 62061)
Obudowa jest całkowicie zalana.
Podwójny port wyjścia safety
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push Pull
Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 16 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Separacja galwaniczna
z radiatorem
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa
Żywotność 20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1) 4 (X0, X1, X2, X3); 3 (X7 PIN 3)
PFHd (IEC 61508) 7,8 E-10/h
PFHd (IEC 62061) 48 E-10/h
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1) e (X0, X1, X2, X3); d (X7 PIN 3)
SIL (IEC 61508) 3 (X0, X1, X2, X3); 2 (X7 PIN 3)
SIL CL (IEC 62061) 3
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny US maks. 16 A
Dane elektryczne | Wejście
Liczba wejść F 6
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type Safety input dla czujników elektronicznych lub wyłączników mechanicznych
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,7 A
Obciążalność prądowa maks. 0,7 A
Dane elektryczne | Wyjście
Switching behavior safety output 2 FDO X3 (PIN 2, PIN 4: przełączanie pp, pm, ppm); 1 FDO X7 (PIN 2: przełączanie pp)
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin (safety) maks. 2 A
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Prąd sumaryczny wyjścia maks. 8 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. 2
IRT (komunikacja sieciowa) tak
Klient MRP tak
PROFINET Netload Class III
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET C
Specyfikacja PROFINET V2.3
Shared Device/Input tak
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Automatic baudrate detection tak
Wyjście IO-Link długość danych procesowych 32 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Typ IO-Link 2× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Wykrywanie przerwania przewodu tak
IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Układ wykrywania zwarć poprzecznych Czujnik/Aktuator
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Galvanic separation (operating voltage) tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 102 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X2
Typ przyłącza 2 X3
Typ przyłącza 3 X4, X5
Typ przyłącza 4 X6
Typ przyłącza 5 X7
Connection type 6 XD1, XD2
Connection type 7 XF1, XF2
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego żółty
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4
PIN 2 FDI
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 FDI
PIN 5 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego żółty
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 FDO
PIN 3 0 V (US 2)
PIN 4 FDO
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US 2)
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V (US 2)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego szary
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US 1)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 DI / IO-Link
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 5
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego szary
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US 1)
PIN 2 DO (US 2)
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 DI / IO-Link
PIN 5 0 V (US 2)
Connection type 6
Family construction form Push Pull
Gender male
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US 1)
PIN 2 0 V (US 1)
PIN 3 24 V DC (US 2)
PIN 4 0 V (US 2)
PIN 5 PE
Connection type 7
Family construction form RJ45
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879735926
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Configuration Files: GSDML 55510_MVK_FUSION_PN_KF0_x_17.zip (17)
  • Construction files: DXF 5551001_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5551001_p8_2_80.zip (80)
  • Construction files: STP 5551001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55510_ina_x_14.zip (14)
  • Document: Product data 5551001_pd_x_14.zip (14)
  • Document: User manual 55510_hdb_x_17.zip (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Safety Codes 55510_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Software: Firmware 55510_10501006-1.xx.xx-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Function blocks 55510_FUSION_PLC_FB_TB4_x_10.zip (11)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Software: Safety-Configurator 10500984_MVKSafety Configurator_TB1_x_43.zip (43)

* plus VAT, plus Koszty wysyłki