Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Adaptor M12 Male / M12 Female  55112
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Adaptor M12 Male / M12 Female

Buffer module for DO (Pin 4-3)
Nr art.: 55112
Ciężar: 0.045 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Adapter
Męski - żeński
M12 – M12, 4-piny
max. 2 A
11 µF
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Pojemność 11 µF
Prąd całkowity max. 2 A
Dane ogólne
Zakres temperatur -30...+70 °C (temperatura składowania -40...+85 °C)
Wilgotność względna ≤ 85%

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879713481
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85322400

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55112_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55112_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55112_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 55112_pd_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55112_02-11.18_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55112_02-11.18_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55112_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki