To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 95...265 V AC
Prąd: 4 A
z EFD (monitorowanie doziemienia)
1-fazowy, impulsowy
Stopień ochrony IP20
Prąd: 4 A
z EFD (monitorowanie doziemienia)
1-fazowy, impulsowy
Stopień ochrony IP20
Wejście
Napięcie wejściowe | 95...265 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 2.1 A |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 35 A (230 V AC) |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A (T) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 30.5 V DC (SELV), ±2% |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 4.0 A (+40 °C); 3.4 A (+55 °C) |
Moc wyjściowa | 122 W |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC) |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Obwód wyjściowy | Filtr zgodnie ze specyfikacją interfejsu AS |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Sprawność | 83% (110 V AC); 85% (240 V AC) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 115×62×163 mm |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
AS-Interface | Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją interfejsu AS do zasilaczy (PELV) |
Zakres temperatur | -10...+40 °C, ...+55 °C spadek parametrów (temp. składowania -25...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Dane handlowe
EAN | 4048879079891 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |