Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy 1-fazowy ASI
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy 1-fazowy ASI

WE: 230VAC WY: 30,5V/2,8ADC
Nr art.: 85424
Ciężar: 0.65 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

INPUT: 230 V AC
Prąd: 2.8 A
1-fazowy, impulsowy
Stopień ochrony IP20
Dane ogólne
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Stopień ochrony IP20
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Sprawność 85%
AS-Interface Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją interfejsu AS do zasilaczy (PELV)
Zakres temperatur -10...+60 °C
Wyjście
Napięcie wyjściowe 30.5 V DC (SELV), ±3%
Prąd wyjściowy max. 2.8 A
Moc wyjściowa 85.4 W
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 30 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe max. 50 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Obwód wyjściowy Filtr zgodnie ze specyfikacją interfejsu AS
Wejście
Napięcie wejściowe 230 V AC
Prąd wejściowe 0.8 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 20 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne max. 10 A (T)
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane handlowe
EAN 4048879079815
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
ASI
cULus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki