To może być dla Ciebie również interesujące
Wejścia/wyjścia cyfrowe
Bezpieczne wyjścia (zabezpieczenie)
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Aktualne podręczniki można pobrać ze strony www.murrelektronik.com
Bezpieczne wyjścia (zabezpieczenie)
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Aktualne podręczniki można pobrać ze strony www.murrelektronik.com
Wejście
Napięcie zasilania | opcja (do wyboru) z interfejsu AS lub z 24 V DC (EN 61131-2) przez dodatkowe zasilanie |
---|---|
Zasilanie czujnika US | max. 200 mA zewnętrzny lub z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Prąd wejściowe | max. 10 mA |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Prąd całkowity (interfejs AS) | max. 300 mA |
Adresowanie | przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.A.7 |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm² |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 114×37×32 mm |
Wyjście
Napięcie zasilania | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 przez dodatkowe zasilanie, bezpiecznie izolowane od zasilania wejściowego |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Prąd całkowity | max. 2 A |
Czas wyłączenia w razie zwarcia | ok. 20 ms |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879048781 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |