Moduł MASI20 DI4/0,15A DO4/2,0A AB K3
Nr art.: | 56476 |
Ciężar: | 0.11 kg |
Kraj pochodzenia: | SG |
Dostepny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Bezpieczne wyjścia (zabezpieczenie)
pasywny Safety
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
Slave AB
Stopień ochrony IP20
Aktualne podręczniki można pobrać ze strony www.murrelektronik.com
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Bezpieczne wyjścia (zabezpieczenie)
pasywny Safety
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
Slave AB
Stopień ochrony IP20
Aktualne podręczniki można pobrać ze strony www.murrelektronik.com


Dane techniczne
Dane techniczne
Prąd całkowity (interfejs AS) | max. 190 mA |
---|---|
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.A.7 |
Adresowanie | przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) przez gniazdo do adresowania |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×19×99 mm |
Wyjście
Napięcie zasilania | 24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 przez dodatkowe zasilanie, bezpiecznie izolowane od zasilania wejściowego |
---|---|
Czas wyłączenia w razie zwarcia | ok. 20 ms |
Prąd całkowity | max. 4 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 2 A (max. 60 °C), odporne na zwarcie i przeciążenie |
Wejście
Zasilanie czujnika US | max. 150 mA zewnętrzny lub z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Napięcie zasilania | opcja (do wyboru) z interfejsu AS lub z 24 V DC (EN 61131-2) przez dodatkowe zasilanie |
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Prąd wejściowe | max. 5.6 mA |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879705288 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |