Moduł MASI00 I/O DI4 DO4
Nr art.: | 55700 |
Ciężar: | 0.054 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Na zamówienie
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI4/DO4 - 0.2 A
IP00
DI4/DO4 - 0.2 A
IP00
Dane techniczne
Dane techniczne
Prąd całkowity (interfejs AS) | max. 250 mA |
---|---|
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.F.F |
Adresowanie | 1...31 za pomocą zacisków wtykowych |
Zakres adresów | 1...31 |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Typ przyłącza interfejsu AS | Zacisk wtykowy śrubowy: 0.2...2.5 mm² |
Stopień ochrony | IP00 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 43×15×81 mm |
Wyjście
Czas wyłączenia w razie zwarcia | ok. 50 ms |
---|---|
Prąd całkowity | max. 200 mA |
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Wejście
Zasilanie czujnika US | max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Typ | dla standardowych przełączników |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879050050 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |