Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MASI00 DI4 DO4 0,2A AB  55701
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MASI00 DI4 DO4 0,2A AB

Nr art.: 55701
Ciężar: 0.054 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00
Certificate
Certificate

Wejście
Zasilanie czujnika US max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Typ dla standardowych przełączników
Wyjście
Czas wyłączenia w razie zwarcia ok. 50 ms
Prąd całkowity max. 200 mA
Prąd przełączania na wyjście max. 0.2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane techniczne
Pobór prądu max. 200 mA
Prąd całkowity (interfejs AS) max. 250 mA
Napięcie szyny (interfejs AS) 26.5...31.6 V DC
Profil (kod IO/ID/ID2) S-7.A.7
Adresowanie 1...62 (1...31 A lub B) za pomocą zacisku wtykowego
Zakres adresów 1...62 (1...31 A lub B)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Typ przyłącza interfejsu AS Zacisk wtykowy śrubowy: 0.2...2.5 mm²
Stopień ochrony IP00
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 43×15×81 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł
Monitorowanie - bez napięcia tak

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879050043
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389091

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Certificate: ASI  55701_94301_asi_z_a.pdf
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55701_ina_5_12.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55701_5024-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55701_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

---- Przewód połączeniowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki