To może być dla Ciebie również interesujące
Gateway-Singlemaster
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Dane ogólne
Normy | EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | min. 500 V |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 120×85×83 mm |
PROFIBUS
Adresowanie | regulacja za pomocą przycisków na urządzeniu lub adresów PROFIBUS DP 1...126 (domyślnie 3) |
---|
Magistrala sieciowa
Przyciski | 4 (mode/set/OK/ESC) |
---|---|
Szybkość transmisji | 9.6...12 000 kbodów, automatyczne rozpoznawanie |
AS-Interface
Napięcie robocze | 30 V DC |
---|---|
Prąd roboczy | max. 200 mA (AS-Interface) |
Port magistrali | z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm² |
Interfejs szeregowy/diagnostyka | RJ45/Ethernet |
Liczba urządzeń typu Slave | max. 62 |
Specification | 3.0 |
Czas cyklu | 150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2) |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | SUB-D9 |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879495684 |
---|---|
eClass | 27242208 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |