To może być dla Ciebie również interesujące
AS-Interface/CC-Link
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Przyłącza
Magistrala sieciowa | CC-Link specification |
---|
Dane ogólne
Normy | EN 61131-2, EN 62026-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | min. 500 V |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 120×85×83 mm |
AS-Interface
Napięcie robocze | 24 V DC (20...30.6 V DC - PELV) |
---|---|
Prąd roboczy | max. 250 mA (AS-Interface) |
Port magistrali | z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm² |
Interfejs szeregowy/diagnostyka | nie |
Liczba urządzeń typu Slave | max. 62 |
Specification | 3.0 |
Czas cyklu | 150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2) |
Magistrala sieciowa
Typ | CC-Link |
---|---|
Szybkość transmisji | 156 kbps...10 Mbps |
Funkcje
Gateway-Singlemaster | |
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I | |
Wykrywanie zdublowanego adresu AS-I | |
Zintegrowany detektor EMC AS-I |
Dane handlowe
EAN | 4048879661683 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |