Bramka ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24
Spec. 3.0, Diagnosis Field bus, Power 24
Nr art.: | 56470 |
Ciężar: | 0.5 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
AS-Interface/PROFINET
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostyka przez magistralę
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostyka przez magistralę
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.



Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61131-2, EN 62026-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | min. 500 V |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 120×85×83 mm |
Magistrala sieciowa
Szybkość transmisji | 100 Mbps |
---|---|
Typ | PROFINET (Class B) |
AS-Interface
Prąd roboczy | max. 250 mA (AS-Interface) |
---|---|
Interfejs szeregowy/diagnostyka | RJ45/magistrala |
Czas cyklu | 150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2) |
Port magistrali | z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm² |
Liczba urządzeń typu Slave | max. 62 |
Specification | 3.0 |
Napięcie robocze | 24 V DC (20...30.6 V DC - PELV) |
Funkcje
- | Gateway-Singlemaster |
---|---|
- | Wykrywanie zdublowanego adresu AS-I |
- | Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I |
- | Zintegrowany detektor EMC AS-I |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | RJ45 |
---|
Nr artykułu | 56470 |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879553872 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |