Moduł sieciowy MASI68 I/O
DI4/0,2A/AUX Y AB E 4xM12 AB-Slave
Nr art.: | 56443 |
Ciężar: | 0.162 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Na zamówienie
Opis
Moduł rozszerzający
DI4 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB) (Y) (AUX)
Okablowanie Y
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI4 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB) (Y) (AUX)
Okablowanie Y
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-0.A.2 |
Adresowanie | przez Mastera lub port M12 i programator |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) |
Prąd całkowity | max. 250 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP68 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 151×30×34.5 mm |
Wejście
Zasilanie czujnika US | max. 190 mA z AUX Power (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Układ styków M12 | Okablowanie Y |
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M12, 5-piny |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879332477 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko