To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
DI8 - 0.19 A (E) - 8× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI8 - 0.19 A (E) - 8× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
---|---|
Zasilanie czujnika US | max. 190 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M8, 3-piny |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
ASI-Power 24 | tak |
Adresowanie | za pomocą Mastera lub złącza M12 i programator, wstępne ustawienie 1× adres 31 A, 1× adres 31 B |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) |
Profil (kod IO/ID/ID2) | 2× S-0.A.E |
Prąd całkowity | max. 300 mA |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP68 |
---|---|
Typ montażu | przykręcany |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 85×30×34.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879048811 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko