Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MASI68 E/A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MASI68 E/A

8 wejść cyfrowych
Nr art.: 56420
Ciężar: 0.13 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Moduł kompaktowy
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 tak
Prąd całkowity max. 250 mA
Adresowanie przez Mastera lub złącze M12 i programator, domyślne ustawienie 2× adres 0
Zakres adresów 1...62 (2× 1...31 A lub B)
Profil (kod IO/ID/ID2) 2× S-0.A.0
Dane ogólne
Stopień ochrony IP68
Typ montażu przykręcany
Zakres temperatur -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 126×30×34.5 mm
Wejście
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Zasilanie czujnika US max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Kodowanie A
Porty I/O M8, 3-piny
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł
Monitorowanie - bez napięcia tak
Dane handlowe
EAN 4048879048941
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
cULus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki