Moduł sieciowy MASI68 DI4 DO4 Y AB E K3 8xM12
Nr art.: | 56428 |
Ciężar: | 0.22 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Moduł rozszerzający
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (E) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (E) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.



Dane techniczne
Dane techniczne
ASI-Power 24 | tak |
---|---|
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.A.7 |
Adresowanie | przez Mastera lub port M12 i programator |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) |
Prąd całkowity | max. 250 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP68 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×50×34.5 mm |
Wyjście
Układ styków M12 | Okablowanie Y |
---|---|
Napięcie zasilania | 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
Prąd całkowity | max. 4 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Wejście
Zasilanie czujnika US | max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M12, 5-piny |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879048866 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko