To może być dla Ciebie również interesujące
AI4 - (E) RTD
4× M12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
4× M12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Typ połączenia | Technika 2 -, 3 -, 4-przewodowa |
---|---|
Typ czujnika | Pt100 |
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Prąd pomiarowy | 1.25 mA |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M12, 4-piny |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Adresowanie | przez Mastera lub port M12 i programator |
Zakres adresów | 1...31 |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.3.E |
Prąd całkowity | max. 100 mA |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP68 |
---|---|
Typ montażu | przykręcany |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 151×30×34.5 mm |
Zakres pomiarowy
Zakres standardowy Pt 100 | -200...+850 °C (0.1 °C) |
---|---|
Obszar klimatyczny | -120...+130 °C (0.01 °C) |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Ostrzeżenie aktuatora | nie |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na moduł przez LED i magistralę |
Dane handlowe
EAN | 4048879321280 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko