Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MASI67 E/A DI8 AB 8xM8
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MASI67 E/A DI8 AB 8xM8

Nr art.: 56406
Ciężar: 0.246 kg
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia cyfrowe
DI8 - 0.24 A - 8× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dane techniczne
Prąd całkowity (interfejs AS) max. 290 mA
Napięcie szyny (interfejs AS) 26.5...31.6 V DC
Profil (kod IO/ID/ID2) 2× S-0.A.0
Adresowanie przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera
Zakres adresów 1...62 (2× 1...31 A lub B)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany
Zakres temperatur -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 94×60×39 mm
Wejście
Zasilanie czujnika US max. 240 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł
Monitorowanie - bez napięcia tak
Dane handlowe
EAN 4048879049054
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia CZ
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Certificate: ASI  56406_52601_asi_z_d.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56406_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55033_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56406_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56406_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56406_ina_6_11.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56411_hdb_x_15.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56406_01-02.17_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56406_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki