Moduł sieciowy MASI67 E/A DI8/0,34A DO8/1,6A AB K3 8xM12
Nr art.: | 56415 |
Ciężar: | 0.34 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
Podwójne przyporządkowanie gniazd M12, PIN 2 + 4
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
Podwójne przyporządkowanie gniazd M12, PIN 2 + 4
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.



Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | max. 340 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Wyjście
Napięcie zasilania | 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie za pomocą czarnego przewodu profilowego interfejsu AS, możliwe 2 bezpiecznie separowane zasilania |
---|---|
Prąd całkowity | 2× 4 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profil (kod IO/ID/ID2) | 2× S-7.A.7 |
Adresowanie | przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera |
Zakres adresów | 1...62 (2× 1...31 A lub B) |
Podwójny układ styków gniazda M12 | tak |
Prąd całkowity | max. 440 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 144×72×39 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048989 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Wtyk z gwintem ----