To może być dla Ciebie również interesujące
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A - 8× M8
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A - 8× M8
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 94×60×39 mm |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Prąd całkowity (interfejs AS) | max. 250 mA |
Adresowanie | przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera |
Zakres adresów | 1...31 |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.0.E |
Wyjście
Napięcie zasilania | 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Prąd całkowity | max. 2 A |
Wejście
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
---|---|
Zasilanie czujnika US | max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879049030 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko